Свойства
Версия | Вариант с крышкой, 30 V, , LED: Нет, Светодиод пускового устройства: Нет, Тип подключения: Нет, 16 m |
Заказ № | 1791461600 |
Тип | SAI-4/6/8-MHF 5P PUR16M |
GTIN (EAN) | 4032248605293 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 59,2 mm |
Глубина (дюймов) | 2,331 inch |
Высота | 32,5 mm |
Высота (в дюймах) | 1,28 inch |
Масса нетто | 2 272 g |
Рабочая температура | -20 - 80°C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Кабельные вводы | M 20 |
Отвод концентратора | Вариант с крышкой |
Номинальное напряжение, мин. | 10 V |
Номинальное напряжение, макс. | 30 V |
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот | 4 A |
Суммарный ток | 10 A |
Разделение потенциалов имеется | Нет |
Вид защиты | IP68 |
Количество полюсов | 5 |
Степень загрязнения | 3 |
LED | Нет |
Светодиод пускового устройства | Нет |
Основной материал корпуса | Pocan |
Материал концентратора | Пластмасса |
Цвет корпуса | серый, RAL 7032 |
Материал контакта | CuZn |
Поверхность контакта | позолоченный |
Материал контактодержателя | PBT (UL 94 В0) |
Галогены | Нет |
Количество полюсов | 5 |
Материал оболочки | Полиуретан |
Наружный диаметр | 9,7 mm |
Поперечное сечение (печать/онлайн) | 16 x 0,34 мм² + 3 x 1,0 мм² |
Радиус изгиба мин., изменяющийся | 10 x диаметр кабеля |
Цвет оболочки | черный |
Цветовая кодировка |
белый
зеленый красный/синий белый/зеленый белый/желтый Yellow / brown белый/серый серый/коричневый синий зеленый/желтый желтый серый розовый красный коричневый черный фиолетовый серый/розовый |
Циклы сгиба | 2 Mio |
Экранированный | Нет |
Длина кабеля | 16 m |
Возможно использование с троссом для протяжки | Да |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_192247) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1791461600) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |
ROHS | Соответствовать |
Аксессуары
-
№ продукта:1920000000Упаковочная единица:1 Штука
Инструмент для кабельного ввода для линий и соединителей М8, М12
-
№ продукта:1609940000Упаковочная единица:200 Штука
ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66, Цветовой код: белый, втычной
ИнструментыОтверткиПрочееИнструмент для кабельных вводов Screwty® с функцией контроля момента затяжки
Средства маркировкиМаркировка оборудованияMultiCardESGESG 9/20Чистый