Свойства
Версия | Разъем, подключаемый в поле, M12, Гнездо, прямое |
Заказ № | 1781540000 |
Тип | SAIB-4-IDC M12 |
GTIN (EAN) | 4032248172139 |
Кол. | 1 Штука |
Альтернативный продукт | [1781540001](~/p/1781540001) |
Масса нетто | 25 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Вид защиты | IP67 |
Вид соединения | Соединение посредством прорезания изоляции |
Диаметр кабеля, макс. | 5,1 mm |
Диаметр кабеля, мин. | 4 mm |
Диапазон температур корпуса | -25…+85 °C |
Кодировка | A-кодировка |
Количество полюсов | 4 |
Материал резьбового кольца | Цинковое литье под давлением |
Назначение | Контакт 1 - 4 |
Номинальное напряжение | 32 V |
Номинальный ток | 4 A |
Основной материал корпуса | CuZn |
Поверхность контакта | луженые |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0,5 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,25 mm² |
Прочность изоляции | 108 Ом |
Степень загрязнения | 3 |
Циклы коммутации | ≥ 50 |
Экранированное соединение | Нет |
Количество полюсов | 4 |
Соединение 1 | M12 |
Соединение 2 | IDC |
Основной материал корпуса | CuZn |
Соединительная резьба | M12 |
Поверхность контакта | луженые |
Вид защиты | IP67 |
Циклы коммутации | ≥ 50 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-101 |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188563) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1781540000) |
Пользовательская документация | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71210) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | Соответствовать |