Свойства
Версия | Разъем, подключаемый в поле, M12, Гнездо, прямое |
Заказ № | 2664780000 |
Тип | SAIBC-WDF-D-18/28-4/9CG |
GTIN (EAN) | 4050118765236 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 20,5 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
Вид защиты | IP67 |
Вид соединения | Обжимное соединение |
Диаметр кабеля, макс. | 9 mm |
Диаметр кабеля, мин. | 4 mm |
Диапазон температур корпуса | -40 … +85 ° C |
Кодировка | D-кодировка |
Количество полюсов | 4 |
Материал резьбового кольца | Латунь никелированная |
Номинальное напряжение | 50 V |
Номинальный ток | 4 A |
Основной материал корпуса | CuZn |
Поверхность контакта | позолоченный |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0,75 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,08 mm² |
Сечение соединяемого провода, макс. | 0,75 mm² |
Сечение соединяемого провода, мин. | 0,08 mm² |
Степень загрязнения | 3 |
Циклы коммутации | ≥ 500 |
Экранированное соединение | Да |
Количество полюсов | 4 |
Соединение 1 | M12 |
Соединение 2 | Обжим |
Основной материал корпуса | CuZn |
Соединительная резьба | M12 |
Поверхность контакта | позолоченный |
Вид защиты | IP67 |
Циклы коммутации | ≥ 500 |
Номинальное напряжение | 50 V |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-101 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-101 |
Противопожарная защита рельсового подвижного состава | According to EN 45545, HL1 - HL3 |
Стойкость к ударам и вибрации согласно |
DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
DIN EN 61373 Class 1B** |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188674) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2664780000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | Соответствовать |
Аксессуары
-
№ продукта:1381690000Упаковочная единица:1 Штука
Инструмент для обжима, Обжим с 4 выемками
-
-
-
-
ИнструментыИнструменты для обжимаРазличные обжимные инструменты......для M12
РазъемыКруглые разъемыСоединители M12СигнальныеОбжимное соединениеЭкранированный кабельный ввод