Свойства
Версия | Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 3 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да |
Заказ № | 1925310300 |
Тип | SAIL-M12GM12G-4-3.0V |
GTIN (EAN) | 4032248567584 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 129,36 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Возможно использование с троссом для протяжки | Нет |
Галогены | Да |
Диапазон температур, движущ. | -5...80 °C |
Диапазон температур, стацион. | -30...80 °C |
Длина кабеля | 3 m |
Изоляция | ПВХ |
Количество контактов | 4 |
Материал оболочки | ПВХ |
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 2464 (80 °C / 300 V) |
Наружный диаметр | 5.3 mm ± 0.2 mm |
Настраиваемая длина кабеля | Да |
Облучение с перекрестными связями | Нет |
Поперечное сечение жилы | 0,34 mm² |
Прочность при кручении | 0 °/m |
Стойкость к сварочным искрам | Нет |
Устойчивые к каплям сварочного металла | Нет |
Цвет оболочки | черный |
Цветовая кодировка |
коричневый
белый синий черный |
Экранированный | Нет |
LED | Нет |
Вид защиты |
IP67
IP68 в полностью смонтированном состоянии IP65 IP66 |
Диапазон температур корпуса | -25…+85 °C |
Исполнение | Вилка, прямая - Гнездо, прямое |
Кодировка | A-кодировка |
Материал резьбового кольца | Цинковое литье под давлением |
Момент затяжки | M12: 0,8–1,2 Нм |
Номинальное напряжение | 250 V |
Номинальный ток | 4 A |
Основной материал корпуса | PUR |
Поверхность контакта | позолоченный |
Прочность изоляции | 108 Ом |
соединено перемычкой | Нет |
Соединительная резьба | M12/M12 |
Степень загрязнения | 3 |
Стойкость к ударам и вибрации согласно | Раздел B |
Циклы коммутации | ≥ 100 |
Номинальное напряжение | 250 V |
Прочность изоляции | 108 Ом |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-101 |
Сертификат № (cULus) | E307231 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-101 |
Стойкость к ударам и вибрации согласно | Раздел B |
Штекер левый | M12, A-кодировка, IP69, штыревой контакт, прямой, Пластмасса, неэкранированный |
Штекер правый | M12, A-кодировка, IP69, розеточный контакт, прямой, Пластмасса, неэкранированный |
Подпись к рисунку - 08 | Идеальный инструмент – Screwty ® с функцией контроля момента затяжки |
Подпись под рисунком-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1925310300) |
Уведомление об изменении продукта |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Сертификаты |   |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (cULus) | E307231 |
Аксессуары
-
№ продукта:2598970000Упаковочная единица:1 Штука
Сменное лезвие для инструмента для кабельного ввода
-
№ продукта:1939180000Упаковочная единица:1 Штука
Инструмент для болтового крепления
-
№ продукта:1900001000Упаковочная единица:1 Штука
Кабельный ключ уменьшенного разъема М12
-
№ продукта:9030060000Упаковочная единица:1 Штука
Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
-
№ продукта:1718431687Упаковочная единица:320 Штука
TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, желтый
-
№ продукта:1718431044Упаковочная единица:320 Штука
TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, белый
ИнструментыОтверткиПрочееИнструмент для кабельных вводов Screwty® с функцией контроля момента затяжки
ИнструментыСнятие изоляцииИнструменты для удаления оболочки кабеля и аксессуарыИнструменты для снятия оболочки с круглых кабелей с изоляцией из ПВХИнструменты
Средства маркировкиМаркировка проводов и кабелейМаркировочные элементы для проводов 0,22–500 мм²MultiCardTM-I вставные этикетки для наконечниковTM-I 18Чистый