Vlastnosti
Verze | Konektor připojitelný v terénu, M12, pin, rovný |
Objednací číslo | 1920720000 |
Typ | SAIS 5/9-VA-B-COD |
EAN | 4032248561445 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 45 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Hlavní materiál krytu | 1.4404/316L |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 60 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
Kódování | B-kódování |
Materiál kroužku se závitem | Nerezavějící ocel |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Počet pólů | 5 |
Průměr kabelu | 6...8 mm (PG9) |
Průměr kabelu, max. | 8 mm |
Průměr kabelu, min. | 6 mm |
Průřez připojení max. | 0,5 mm² |
Průřez připojení min. | 0,14 mm² |
Průřez vodiče, max. | 0,5 mm² |
Průřez vodiče, min. | 0,25 mm² |
Připojení stínění | Ano |
Rozsah teplot krytu | -40 … +85 ° C |
Stupeň krytí | IP69K |
Typ připojení | Připojení s kotevní svorkou |
Závažnost znečištění | 3 |
Počet pólů | 5 |
Připojení 1 | M12 |
Připojení 2 | Tension-clamp |
Popis výrobku | SAIS / SAIB VA |
Hlavní materiál krytu | 1.4404/316L |
Připojovací závit | M12 |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Stupeň krytí | IP69K |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1920720000&norm=0) |
Uživatelská dokumentace | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71168) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Shoda |