Свойства
Версия | Разъем, подключаемый в поле, Штекер M12 |
Заказ № | 2530750000 |
Тип | SAIS-M-5S-IDC-M12-L-COD |
GTIN (EAN) | 4050118540574 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 50 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
Вид защиты |
IP67
когда ввинчен |
Вид соединения | Соединение путем прорезания изоляции (IDC) |
Диаметр кабеля, макс. | 13,5 mm |
Диаметр кабеля, мин. | 5,8 mm |
Диапазон температур корпуса | -40 … +85 ° C |
Кодировка | L-coded |
Количество полюсов | 5 |
Материал контакта | Cu |
Материал резьбового кольца | Цинковое литье под давлением |
Номинальное напряжение | 63 V |
Номинальный ток | 12 A |
Номинальный ток | 12 A |
Основной материал корпуса | Цинковое литье под давлением |
Поверхность контакта | Au (золото) |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1,5 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,75 mm² |
Степень загрязнения | 3 |
Циклы коммутации | 500 |
Экранированное соединение | Да |
Количество полюсов | 5 |
Соединение 1 | M12 |
Соединение 2 | IDC |
Основной материал корпуса | Цинковое литье под давлением |
Соединительная резьба | Штекер M12 |
Материал контакта | Cu |
Поверхность контакта | Au (золото) |
Вид защиты |
IP67
когда ввинчен |
Циклы коммутации | 500 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-111 |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188655) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2530750000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E307231 |