Caratteristiche
Versione | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 329 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato |
N. d’ordine | 8000037555 |
Tipo | TS35X7.5 ST KEBI 40 VER |
GTIN (EAN) | 4050118653083 |
CPZ | 20 Pezzo |
Profondità | 7,5 mm |
Profondità (pollici) | 0,295 inch |
35 mm | |
Altezza (pollici) | 1,378 inch |
Larghezza | 329 mm |
Larghezza (pollici) | 12,953 inch |
Peso netto | 113,675 g |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Fissaggio dei componenti | max. 10 kHz |
Materiale | acciaio |
Norme | DIN EN 60715 |
Spessore materiale | 1 mm |
Superficie |
zincato
cromato |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_281347) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000037555) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001285 |
ETIM 7.0 | EC001285 |
ETIM 8.0 | EC001285 |
ETIM 9.0 | EC001285 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
ROHS | Conforme |
Accessori
-
N. articolo:1274150000Confezione:1 Pezzo
Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale: 13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale: acciaio, zincato, zincato glavanicamente e passivato, argento
Sistemi di custodie e componentiCustodie in acciaioKlippon® EBAccessori - Klippon® EBPiastre di montaggio