Свойства
Исполнение | Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, TN-C-S, TN-S |
Номер для заказа | 1438010000 |
Тип | VPU I 4 400V/25KA |
GTIN (EAN) | 4050118243703 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 69 mm |
Глубина (дюймов) | 2,717 inch |
Высота | 106 mm |
Высота (в дюймах) | 4,173 inch |
Ширина | 142,4 mm |
Ширина (в дюймах) | 5,606 inch |
Размеры крепежа, высота | 75 mm |
Масса нетто | 1 530 g |
Температура хранения | -40 °C...80 °C |
Рабочая температура | -40 °C...70 |
Влажность | Отн. влажность 5–95 % |
REACH SVHC | / |
Вид защиты | IP20 |
Исполнение | без контакта дистанционной сигнализации |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Конструкция |
Установочный корпус; 8 TE
Insta IP 20 |
Оптическая индикация работы | зеленый = OK; красный = неисправен защитный разрядник - заменить. |
Рабочая высота | ≤ 2000 м |
Рейка | TS 35 |
Сегмент | Распределение питания |
Цветовой код |
черный
оранжевый |
Категория перенапряжения | IV |
Степень загрязнения | 2 |
Возможность отслеживания устранения тока Ifi | Недоступно для заказа по техническим причинам |
Временное перенапряжение - TOV | 620 V |
Время реакции | ≤ 25 нс |
Диапазон частот, макс. | 60 Hz |
Диапазон частот, мин. | 50 Hz |
Испытательный разрядный ток, Iимп(10/350 мкс) фаза - защитное заземление (L-PE) | 25 kA |
Категория требований по IEC 61643-11 |
Тип I
Тип II |
Класс требований согласно EN 61643-11 |
T1
T2 |
Количество полюсов | 4 |
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC) | 400 V |
Напряжение сети |
230 V / 400 V
400 V / 690 V |
Низковольтная сеть |
TN-C-S
TN-S |
Номинальное напряжение (AC) | 400 V |
Номинальный ток короткого замыкания ISCCR | 25 kA |
Номинальный ток нагрузки IL | 100 A |
Нормы | IEC 61643-11, EN 61643-11 |
Предохранитель |
Предохранитель не требуется ≤ 250 А gG
250 А gL (если сетевой ток > 250 А) |
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) | 25 kA |
Сигнальный контакт | Нет |
Согласование энергии (≤10 м) |
Тип I
Тип II Тип III |
Тип напряжения | Переменный ток |
Ток утечки в Un | 100 µA |
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) | 100 kA |
Уровень защиты, Up при IN (L/N-PE) | ≤ 1,9 кВ |
Длина зачистки изоляции | 15 mm |
Вид соединения | Винтовое соединение |
Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 15 mm |
Момент затяжки, мин. | 2 Nm |
Момент затяжки, макс. | 3 Nm |
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 16 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 4 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 35 mm² |
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. | 16 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 25 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 50 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 2,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 50 mm² |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86294) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61777) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1438010000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1438010000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1438010000&norm=0) |
Пользовательская документация | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35398) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Подробная спецификация | Многополюсный грозовой разрядник, соответствующий требованиям класса I по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Разрядник служит для защиты от грозовых разрядов, обеспечивая эквипотенциальное соединение, и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12, при переходе интерфейса с 0 на 1 (по стандарту IEC 1312-1). Использование неперегорающего искрового промежутка в сочетании с высокомощным варистором удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса I в соответствии с директивой VDEW (Ассоциации немецких электростанций). Разрядник устанавливается в доступный для приобретения монтажный / электрораспределительный шкаф вблизи от источника питания защищаемого оборудования. VPU I 3+1 R 400 V/25 kA используется в сетях электропитания формата TN-C и TN-C. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае недостаточной защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Функциональное состояние также индицируется с помощью беспотенциального сигнального контакта (переключающегося). Номинальное напряжение: 400 В перем. тока; испытательный разрядный ток (10/350 мкс): 25 кА; уровень защиты при испытательном разрядном токе: < 1,9 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 250 А; gl; выход линии связи: контакт: 250 В / 0,5 А, 48 В пост. тока / 0,1 А; тип: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA; код заказа: 1351880000 или аналогичный |
Краткая спецификация | Разрядник класса I для LPL 1 при 25 кА, подходящий для сетей электропитания 400/690 В формата TN-CS, TT. Уровень защиты: < 1,9 кВ. С функцией дистанционного предупреждения; тип: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA; код заказа: 1351880000 или аналогичный |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Соответствовать |