Свойства
Заказ № | 3040570000 |
Тип | BCC 2.5N/2 |
GTIN (EAN) | 4099987010245 |
Кол. | 50 Штука |
Глубина | 20,5 mm |
Глубина (дюймов) | 0,807 inch |
Высота | 2,6 mm |
Высота (в дюймах) | 0,102 inch |
Ширина | 8,6 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,339 inch |
Масса нетто | 1,31 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура окружающей среды | -5 °C…40 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | PA 66 |
Цветовой код | оранжевый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Вид крепления | втычной |
Вид монтажа | Непосредственный монтаж |
Шаг в мм (P) | 5,1 mm |
Количество полюсов | 2 |
Номинальное напряжение | 400 V |
Номинальный ток | 24 A |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |