V5 Rockstar®
-
Nr. produktu:1963200000Jedn. opak.:10 szt.
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1271250000Jedn. opak.:10 szt.
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1077300000Jedn. opak.:10 szt.
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963110000Jedn. opak.:10 szt.
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963460000Jedn. opak.:10 szt.
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6<sub>A</sub> / Class E<sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963700000Jedn. opak.:10 szt.
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
-
Nr. produktu:1963510000Jedn. opak.:10 szt.
Kołnierz RJ45, IP67, Złącze, wersja 5, RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1962540000Jedn. opak.:10 szt.
Pusta obudowa, Obudowa wtyku, wariant 5 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
-
Nr. produktu:1963530000Jedn. opak.:10 szt.
Pusta obudowa, obudowa kołnierzowa, wariant 5 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67