Ohne Monitoring
Die Sicherheitsrelais unserer SAFESERIES werden in Bereichen eingesetzt, die eine funktionalsichere Abschaltung erfordern. Das Modul erfüllt die Anforderungen für SIL3 nach EN 61508.
- Variante ohne Überwachungskreis
- Vom TÜV zertifiziert mit „Approved Safety Function‟
- cULus zertifiziert
- Optional kompatibel mit den Triconex® Ausgangsmodulen Tricon™, Trident™ und Tri-GP™
- Multispannungseingang (24 - 230 VUC) im Überwachungskreis
- Von außen zugängliche Sicherung
-
Art.-Nr.:1303890000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
Cikkszám:2500980000패키징 단위:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC (16...36 V DC), , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010
Ihrem Warenkorb hinzugefügt