속성
버전 | 미니어쳐 회로 차단기, 특성곡선: B, 극 수: 2, 16 A, 흰색 |
주문 번호 | 2479670000 |
유형 | MCB 1077 2P B 16A ACDC |
GTIN(EAN) | 4050118490329 |
수량 | 6 items |
깊이 | 60.2 mm |
깊이 (인치) | 2.37 inch |
높이 | 82 mm |
높이 (인치) | 3.228 inch |
너비 | 35.3 mm |
폭 (인치) | 1.39 inch |
순중량 | 166.5 g |
습도 | 40 °C / 95 % 상대 습도, 비응축 |
전압 유형 | AC/DC |
정격 AC 전압 | 480,277 V |
정격 DC 전압 | 125 V |
정격 전류 | 16 A |
중단 용량 | 10,000 A |
특성곡선 | B |
극 수 | 2 |
버전 회로 차단기 | 열자기성 |
기계적 사이클의 일반적인 수명 | 20000 |
전기적 사이클의 일반적인 수명 | 6000 |
장착 유형 | DIN 레일 |
장착물 유형 | 레일 장착 |
진동 | IEC 60068-2-6 준수 |
충격 | IEC 60068-2-27 준수 |
컬러 코드 | 흰색 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316359) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |