Свойства
Версия | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYY, 0.25 mm² |
Заказ № | 2744090035 |
Тип | PAC-S1500-RV36-V1-3M5 |
GTIN (EAN) | 4099986604988 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 772 g |
Температура хранения | -10...60 °C |
Рабочая температура | -10...50 °C |
Длина кабеля | 3,5 m |
Интерфейс ПЛК | SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P |
Интерфейс соединения | WEIDMUELLER RSV 36P MALE |
Кабель | Кабель LiYY |
Количество полюсов, мин. | 36 полюсов |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр | 11,7 ± 1 мм |
Пригодно для | Цифровые сигналы |
Сечение провода | 0,25 mm² |
Допустимый ток на путь, макс. | 1 A |
Емкость жила / жила | 300 pF/m |
Номинальное напряжение | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC |
Общий ток, макс. | 3 A |
Сопротивление | ≤ 80 mΩ/m |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Соответствовать |