Eigenschaften
Ausfuehrung | Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl : 3, 2.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
Best.-Nr. | 1952230250 |
Art | SAIL-M8GM8G-K24-2.5U |
GTIN (EAN) | 4099987036610 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 54,56 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Ader nach UL AWM style | 10493 (80 °C / 300 V) |
Aderquerschnitt | 0,25 mm² |
Außendurchmesser | 4.1 mm ± 0.2 mm |
Beschleunigung | 5 m/s² |
Biegeradius min., bewegt | 10 x Kabeldurchmesser |
Biegeradius, min., fest verlegt | 5 x Kabeldurchmesser |
Biegezyklen | 12 Mio. |
Biegezyklen bei Torsionsbeanspruchung | > 5 Mio. |
Farbcodierung |
braun
blau schwarz |
Flammwidrigkeit |
gemäß IEC 60332-2-2
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2 |
Geschirmt | Nein |
Geschwindigkeit | 5 m/s |
Halogene | Nein |
Hybridleitung | Nein |
Hydrolyse- und mikrobenbeständig | Ja |
Isolation | PP |
Kabel Material | PUR |
Kabellänge | 2,5 m |
Konfigurierbare Kabellänge | Nein |
Mantel nach UL AWM style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Mantelfarbe | schwarz |
Mantelmaterial | PUR |
Polzahl | 3 |
Schleppkettentauglichkeit | Ja |
Schweißfunkenbeständigkeit | Nein |
Schweißperlenfest | Nein |
Strahlenvernetzt | Nein |
Temperaturbereich, bewegt | -25...80 °C |
Temperaturbereich, fest verlegt | -40...80 °C |
Torsionsfestigkeit | 360 °/m |
Torsionslänge | 1 m |
Ölbeständigkeit | gemäß IEC 60811:404 |
Anschlussgewinde | M8 / M8 |
Anzugsdrehmoment | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
Ausführung | Stift, gerade - Buchse, gerade |
Codierung | keine |
gebrückt | Nein |
Gehäusebasismaterial | PUR |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kontaktmaterial | CuZn35PB2 |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
LED | Nein |
Material Gewindering | Messing, vernickelt |
Nennspannung | 60 V |
Nennstrom | 4 A |
Schutzart |
IP65
IP66 IP67 IP68 IP69 im verschraubten Zustand |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Temperaturbereich Gehäuse | -25…+85 °C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Nennspannung | 60 V |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-104 |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-104 |
Stecker links | Steckverbinder, M8, Polzahl: 3, IP69, Stiftkontakt, gerade, ungeschirmt |
Stecker rechts | Steckverbinder, M8, Polzahl: 4, IP69, Buchsenkontakt, gerade, ungeschirmt |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325749) |
Kataloge | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:1718431687VPE:320 Stück
TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1718431044VPE:320 Stück
TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, weiß
WerkzeugeAbisolierenAbmantelwerkzeuge und ZubehörAbmantelwerkzeuge für PVC-isolierte RundkabelWerkzeuge
MarkiererLeiter- und KabelmarkiererLeitermarkierer 0,22 - 500 mm²MultiCard > 0,22 - 16 mm²TM-I Einsteckschilder für HülsenTM-I 18Neutral