Propiedades
Versión | MetalliCard, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, rojo |
Código | 2863470000 |
Tipo | SFX-M 11/60 LRP AL RT |
GTIN (EAN) | 4064675596783 |
Cantidad | 500 Pieza |
Profundidad | 0,8 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,031 inch |
Altura | 60 mm |
Altura (pulgadas) | 2,362 inch |
Anchura | 11 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,433 inch |
Peso neto | 0,853 g |
Gama de temperaturas de servicio | -55...130 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anchura | 11 mm |
Color | rojo |
Gama de temperaturas de servicio | -55...130 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 130 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -55 °C |
Industrias recomendadas |
Procesos
Energía |
Material | Aluminio anodizado |
Número de señalizadores por combinación | 1 MetalliCard = Señalizadores para cables y conductores |
Número de señalizadores por unidad de embalaje |
|
Tamaño del campo para rotulación | 11.2 x 45 mm |
diámetro externo del conductor | 7 - 40 mm |
Diámetro externo del conductor, max. | 40 mm |
Diámetro externo del conductor, min. | 7 mm |
Paso de abrazadera | Levantado |
Sección de conexión del conductor | 16 - 500 mm² |
Sección de conexión del conductor, max. | 500 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 16 mm² |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290612) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2863470000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conformidad |