Tulajdonságok
Verzió | Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 2 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C |
Rendelési szám | 1345270000 |
Típus | IE-SR-2GT-LAN |
EAN | 4050118149807 |
Qty. | 1 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Rendelkezésre álló egység | 31.10.2022 |
Helyettesítő termék | [2873910000](~/p/2873910000) |
Mélység | 140 mm |
Mélység (coll) | 5,512 inch |
Magasság | 170 mm |
Magasság (coll) | 6,693 inch |
Szélesség | 35 mm |
Szélesség (coll) | 1,378 inch |
Nettó tömeg | 550 g |
Tárolási hőmérséklet | -20 °C...85 °C |
Üzemi hőmérséklet | -20 °C...70 °C |
Páratartalom | 5 – 90 % páralecsapódás nem megengedett |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
Diagnosztika | Távoli begyűjtés funkció hálózati diagnosztika számára egy csatlakoztatott PC-vel (Wireshark) |
Felügyelet | Kliensfelügyelet (ICMP-vel) riasztási funkcióval hiba esetére |
Modbus/TCP | Integrált Modbus-TCP szerver az állapot lekérdezéséhez és VPN csatlakozások szoftveres engedélyezéséhez/letiltásához |
IP router | IP routing (IPv4, Layer-3) with SPI firewall (Stateful Packet Inspection) |
Áttetsző átkötés | 2 csatlakozós kapcsoló kiegészítő 2. réteg szűrővel |
Hálózati szolgáltatások |
DHCP szerver / DHCP relé
DNS relé NTP kliens DynDNS (DHCP kliens RFC 2136 szerint) |
Kezelés |
Konfigurálás a WEB interfészen (HTTP/HTTPS) keresztül
A nyelvi interfész németre vagy angolra kapcsolható Konfigurációs támogatás részletes súgóval (eszköztipp) Konfigurálható többfelhasználós elérés szabad definiálható jogosultságokkal SNMP v1/v2/v3, eseménynapló/rendszernapló támogatása |
Tűzfal |
IPv4 részletes csomagvizsgálat (Stateful Packet Inspection Firewall ) (be-/kimenő)
NAT-Masquerading 1:1 NAT Port továbbítás, 2./3. réteg szűrő (VLAN ID, VLAN QoS címke, MAC cím, EtherType keret) Automatikus betanítási funkció csomagszűrési szabályok létrehozásához (a hálózati forgalom elemzéséhez) Prioritás a 2./3. réteg alapján (Ethernet Frame, IP Header, VLAN címke) |
IPsec |
IPsec szerverként vagy kliensként konfigurálható
Hitelesítés PSK (felhasználónév, jelszó) vagy X.509 tanúsítványokkal Hardver alapú kódolás a gyorsabb adatátvitel érdekében Maximum 64 egyidejű csatlakozás (alhálózat-alhálózat vagy IPsec szerverként) DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256 kódolási algoritmusok |
OpenVPN |
OpenVPN szerverként vagy kliensként (2. és 3. réteg) konfigurálható
Hitelesítés X.509 tanúsítvánnyal Tunnel támogatás HTTP-proxyn keresztül Maximum 10 különböző kliens vagy szerver konfiguráció Korlátlan számú kliens csatlakozás szerver üzemmódban |
u-link | OpenVPN-based remote access service via the Weidmüller u-link cloud |
Biztonság szabvány | UL508 |
EMC szabványok |
FCC Part 15
Class A EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 |
Vibráció | IEC 60068-2-6 szerint |
Ütés | IEC 60068-2-27 szerint |
Páratartalom | 5 – 90 % páralecsapódás nem megengedett |
Tárolási hőmérséklet, max. | 85 °C |
Tárolási hőmérséklet, min. | -20 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -20 °C |
Üzemi tengerszint feletti magasság |
|
Időköz | 3 év |
Digitális bemenetek |
Megszakítás: fizikailag leválasztja (Link Down) a WAN-portot (24 V in)
VPN-inicializálás: létrehozza az előzetesen konfigurált VPN-csatlakozást (24 V in) |
Digitális kimenetek |
Riasztás: konfigurálható hálózati állapotot vagy hibát jelez (24 V out)
VPN-aktív: VPN-kapcsolatot jelez (24 V out) |
LED-kijelző |
Feszültség állapot figyelmeztetés
Állapot CUT Riasztás Aktív VPN-kapcsolat Csatlakozó LED: Kapcsolat/ACT, sebesség (RJ45 port) |
Működés alaphelyzetbe állító gomb | Gyári beállítások visszaállítása |
Portok száma | 2 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) |
RJ45 portok |
10/100/1000BaseT(X)
automatikus egyeztetés Teljes/fél-duplex üzemmód Auto MDI/MDI-X-csatlakozás |
SCM-kártyacsatlakozó típusa |
Smart Card (ID-000 formátum)
Mentés a konfiguráció visszaállítása intelligens kártyával (memóriachip) |
SCM-kártyacsatlakozók száma | 1 |
USB port | USB 2.0 interface for firmware update or restoration of the device configuration via USB flash drive |
MTBF |
|
Potenciálbetáplálás |
24 V DC
1 egyszeres bemenet NEC class 2 (for use in conformity with UL specifications: 7 - 30 V DC) |
Tápfeszültség-tartomány |
|
Áramfogyasztás |
|
Felszerelés típusa |
DIN sín
VESA 75 |
Ház fő anyaga | alumínium présöntvény |
Sebesség | Gigabit Ethernet |
Védelmi osztály | IP20 |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37655)
[UK Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_262099) [Manufacturer's declaration for operating altitude](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236832) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70319) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1345270000) |
Product Change Notification | [Firmware Release Notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35903) |
Software |
[Software -- u-link VPN-Client](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35627)
[Software -- Router Search Utility](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35898) [Device description -- SNMP MIB file](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35901) [Firmware -- Current Firmware](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35960) |
User Documentation |
[Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35957)
[Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39905) [u-link Technical User Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39940) [User Note - Secure Router Configuration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78225) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001478 |
ETIM 7.0 | EC001478 |
ETIM 8.0 | EC001478 |
ETIM 9.0 | EC001478 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-03 |
ECLASS 9,1 | 19-17-01-03 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-05 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-05 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-05 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-05 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E141197 |
Tartozékok
-
-
Cikkszám:1348590000Csomagolási egység:1 Darab
Kalapsín-rögzítés, Túlfeszültség-védelem, Cat.6, PoE, 802,3 bt 1. típusnál, 802,3 bt 2. típusnál, 802,3 bt 3. típusnál, 802.3 bt at Type 4
Ipari EthernetSzerelőkészletek (19"-os rack, fali, DIN-sín)Szerelőkészlet 19”-os rack egységhez
Villám- és túlfeszültség-védelemTúlfeszültség-levezetők adatinterfészekhezEthernet