Tulajdonságok
Verzió | SFP adó-vevő, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 80 km, -40 °C...85 |
Rendelési szám | 1241480000 |
Típus | IE-SFP-1FELLC-T |
EAN | 4050118029178 |
Qty. | 1 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Rendelkezésre álló egység | 01.03.2022 |
Helyettesítő termék | [2682470000](~/p/2682470000) |
Nettó tömeg | 90 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 |
Páratartalom | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |
Biztonság szabvány |
UL 62368-1
EN 62368-1 EN 60825-1 |
EMC szabványok |
EN 55032
EN 55035 |
Hajózási felhasználás | DNV |
Páratartalom | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |
Tárolási hőmérséklet, max. | 85 °C |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 85 |
Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
Átviteli sebesség | 100 Mbps |
Digitális diagnosztikai felügyeleti funkció (DDM) | Támogatott |
Adó-vevő típusa | Singlemode |
Csatlakozó típusa | LC-Duplex |
Átviteli távolság, típ. | 80 km |
Hullámhossz |
|
Fogadott teljesítmény |
|
Átviteli teljesítmény |
|
Teljesítménymérleg | 29 dB |
Időköz | 3 év |
Potenciálbetáplálás | 3,3 V (Ethernet kapcsolóról) |
Felszerelés típusa | SFP kártyahelyre csatlakoztatható |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001121 |
ETIM 7.0 | EC001121 |
ETIM 9.0 | EC001121 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-92 |
ECLASS 9,1 | 27-44-02-92 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-03-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-03-92 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E230683 |
Tartozékok
-
Cikkszám:8947010000Csomagolási egység:10 Darab
Tartósín kivezetés, optikai kábel, LC Duplex, Multimódusú, GOF, POF, IP20
Tartozéka
-
Cikkszám:2435410000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * kombi-port (10/100/1000BaseT(X) vagy 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2435400000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * kombi-port (10/100/1000BaseT(X) vagy 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
-
Cikkszám:1241280000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
-
Cikkszám:1286870000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C