KDSU M20 BS O NI 2 G20
KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 15.5 - OD max. 21.1 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz, nikkelezett
Cikkszám
0930021222
Tulajdonságok
Verzió | KDSU (Klippon dupla tömítés univerzális Ex tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, Fémszövet árnyékolás, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 15.5 - OD max. 21.1 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz, nikkelezett |
Rendelési szám | 0930021222 |
Típus | KDSU M20 BS O NI 2 G20 |
EAN | 4032248917907 |
Qty. | 20 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Rendelkezésre álló egység | 30.07.2023 |
Helyettesítő termék | [1184680000](~/p/1184680000) |
Magasság | 78 mm |
Magasság (coll) | 3,071 inch |
Hossz | 78 mm |
Hossz, inch | 3,071 inch |
Nettó tömeg | 250 g |
Üzemi hőmérséklet | -60 °C...180 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Azonosítás |
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da
IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
Tanúsítvány száma (ATEX) | SIRA05ATEX1285X |
Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXSIR05.0067X |
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEx) | IECEx CML 19.0109X |
Tanúsító intézet |
ATEX
IECEX |
AF 1. méret | 30 mm |
AF 2. méret | 30 mm |
Anyag | Sárgaréz, nikkelezett |
Halogén | Nem |
Kábel belső átmérője, max. | 14 mm |
Kábel belső átmérője, min. | 9,4 mm |
Kábel külső átmérője, max. | 21,1 mm |
Kábel külső átmérője, min. | 15,5 mm |
Külső menet | M 20 |
Menet hossza | 16 mm |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
O-gyűrű | Szilikon |
Páncél, max. | 1,25 mm |
Páncél, min. | 0,1 mm |
Páncélozás típusa |
Vezeték árnyékolás
Fémfólia árnyékolás Fémszövet árnyékolás |
Telepítési irányelvek | Lásd összeállítási útmutató |
Type of armouring, short term |
SWA
STA SWB |
Tömszelencék | metrikus, sárgaréz, nikkelezett |
Tömítés | Szilikon |
Tömítőbetét | Szilikon |
Védelmi osztály |
IP66
IP68 - 2,5 bar |
Védelmi osztály, GWDR |
IP66
IP68 - 2,5 bar |
Védőkupak mérete | EL30 |
Vízmélység | 25 m (30 Min.) |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 180 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -60 °C |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[SIRA05ATEX1285X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157775)
[IECEXSIR05.0067X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157776) [EU Declaration of Conformity - Klippon KDSU cable Gland - DoC DE PS2680 160315 001ISS03](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40364) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59269) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0930021222) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0930021222) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=0930021222&norm=0) |
User Documentation |
[Notice to Installers](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35339)
[Assembly guidelines](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40382) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[MB OVERV. PROCESS WD DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40063)
[MB PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38262) [PI KLIPPON CABLE GL EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38211) [PI KLIPPON CABLE GL EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38211) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9,1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
Jóváhagyások | ![IECEXSIR](/picture/IECEXSIR.gif) ![SIRAATEX](/picture/SIRAATEX.gif) |
Approvals | EAC; ATEX; IECEX |
ROHS | Megfelel |
Tartozékok
-
Cikkszám:1736490000Csomagolási egység:20 Darab
EA (földelő gyűrűk), Földelő gyűrű, Egyéb, M 20, Sárgaréz, nikkelezett
-
Cikkszám:0899750000Csomagolási egység:25 Darab
KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost), Tömítőgyűrű, M 20, Vulkanizált szál
-
Cikkszám:0930730002Csomagolási egység:25 Darab
KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 20, Nylon 6
-
Cikkszám:1736310000Csomagolási egység:10 Darab
SZS (recés alátét), Körmös alátétek, M 20, Nemesacél 1.4404 (316 L)
-
Cikkszám:1737000000Csomagolási egység:100 Darab
SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 20, 3 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészekTömszelencékKiegészítő tartozékokFöldelőcímkék
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészekTömszelencékKiegészítő tartozékokTömítőgyűrűkVulkanizált üvegszáltömítés - KSWF
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészekTömszelencékKiegészítő tartozékokTömítőgyűrűkNylon lapos tömítés - KSWN
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészekTömszelencékKiegészítő tartozékokFogazott biztonsági alátét
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészekTömszelencékKiegészítő tartozékokBiztosítóanyákSárgaréz záróanyák, nikkelezett