B2L 3.50

重新定义联接密度:信号联接的未来标准

在最小空间实现最大联接密度 - 对于 1mm² 的标准传感器电缆,双排 B2L 可以升高标杆,并在较小空间实现多功能。
效果:提供适用于 1.75 间距标准工业导线的联接方案 - 比 2.5 间距的同类方案小 30%,比 3.5 间距的方案坚固 140%

新尺寸:提供两倍联接密度,间距为 3.5 mm

主要应用优点:
高效 - 在印刷线路板上实现最高联接密度
适用于工业 - 最小最坚固
工艺优化 - 自动装配和回流焊,快速联接
用户友好 - 配有专利保护的释放杆,可以轻松释放多条回路
面向应用:不管尺寸是否紧凑,都可轻松标记和编码

微型化不仅仅是在小空间实现多功能:
每次减少尺寸,占地面积都会降低,最终用户的成本也会降低。
魏德米勒满足了工程设计和工业自动化领域的需求。
B2L 3.50