PoE 设备
通过一根电缆传输电力和数据:PoE 设备支持 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 和 IEEE 802.3bt 标准,单根以太网电缆即可同步传输电力与数据。这减少了安装工作量,降低了布线成本,并且设备布设更加灵活。
灵活拓展网络:从用于即插即用操作的简单非管理型 PoE 交换机到具有 VLAN、QoS 和端口监控等高级功能的管理型 PoE 交换机,我们的产品组合能够为各类网络需求提供合适的解决方案。
可靠的电力传输:智能电源管理与高性能 PoE 供电预算,可确保为连接的设备提供稳定高效的电源。坚固的工业级设计,严苛工况下亦可稳定运行。
-
商品编号:3174750000包装单位:1 PC
PoE注入器, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682440000包装单位:1 PC
PoE注入器, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2908200000包装单位:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1504320000包装单位:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
-
商品编号:1504340000包装单位:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2908210000包装单位:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1241380000包装单位:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
-
商品编号:1286920000包装单位:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682390000包装单位:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC-多模, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682430000包装单位:1 PC
网络交换机, managed PoE, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682380000包装单位:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2908220000包装单位:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2908230000包装单位:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682400000包装单位:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
商品编号:2682420000包装单位:1 PC
网络交换机, managed PoE, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682410000包装单位:1 PC
网络交换机, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:3109760000包装单位:1 PC
网络交换机, managed PoE, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:3109770000包装单位:1 PC
网络交换机, managed PoE, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:3109780000包装单位:1 PC
网络交换机, 19" 机架安装, managed PoE, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 22x RJ45 10/100/1000BASE-T(X) PoE+, 2x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) PoE+ or 100/1000BaseSFP), 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...70 °C