Varianty TERMSERIES pro připojení akčních členů - ACT
Elektromechanická relé:
- 1 NO kontakt
- Připojení kontaktů: Šroub a PUSH IN
- Materiál kontaktů: AgSnO
- Vstupní napětí 24 V DC s barevným označením: DC: modrá
- Verze akčního členu 24 V DC s optimalizovaným zapojením: přemostitelné bezpotenciálové připojení na výstupu (CC)
- 1 NO kontakt (MOS-FET)
- 6,4 mm šířka
- Výstupní proud 2 A DC
- Verze akčního členu 24 V DC s optimalizovaným zapojením: přemostitelné bezpotenciálové připojení na výstupu (CC)
-
№ продукта:2618230000包装单位:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1381900000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1391670000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2855840000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
-
ID výrobku:2855850000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
-
ID výrobku:2618750000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:1391680000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:1391690000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, Připojení s kotevní svorkou