IP67 Patch Cable
Single pair Ethernet is a technology that only requires one pair of wires to transmit data and power.
The resulting benefits will make SPE the preferred network at the field level and beyond.
Advantages of Single Pair Ethernet
- Consistent: Single Pair Ethernet enables uniform Ethernet-based communication from the sensor to the cloud
- Future-proof: key technology for Industry 4.0 and IIoT
- Flexible: ranges of up to 1000 m and transmission properties of up to 1 Gbps enable use across applications
- Innovative: lighter, less space required, and reduced installation effort
-
항목 번호:2726060020패키징 단위:1 PC
패치 케이블, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 소켓 접점 - 직선, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 핀 접점 - 직선, T1-B, PVC, 2 m
-
항목 번호:2726070020패키징 단위:1 PC
패치 케이블, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 핀 접점 - 직선, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 핀 접점 - 직선, T1-B, PVC, 2 m
-
항목 번호:2726050020패키징 단위:1 PC
패치 케이블, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 소켓 접점 - 직선, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 소켓 접점 - 직선, T1-B, PVC, 2 m
-
항목 번호:2726050050패키징 단위:1 PC
패치 케이블, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 소켓 접점 - 직선, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 소켓 접점 - 직선, T1-B, PVC, 5 m
-
항목 번호:2726050100패키징 단위:1 PC
패치 케이블, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 소켓 접점 - 직선, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 소켓 접점 - 직선, T1-B, PVC, 10 m
-
항목 번호:2726050150패키징 단위:1 PC
패치 케이블, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 소켓 접점 - 직선, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 소켓 접점 - 직선, T1-B, PVC, 15 m
-
항목 번호:2726050200패키징 단위:1 PC
패치 케이블, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 소켓 접점 - 직선, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 소켓 접점 - 직선, T1-B, PVC, 20 m
-
항목 번호:2726050400패키징 단위:1 PC
패치 케이블, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 소켓 접점 - 직선, M8 SPE(IEC63171-5) - IP67 소켓 접점 - 직선, T1-B, PVC, 40 m