Set di cavi Single Pair Ethernet
La tecnologia Single pair Ethernet richiede solo una coppia di fili per trasmettere dati ed energia.
I vantaggi che ne conseguono renderanno l'SPE la rete di preferenza a livello di campo e oltre.
I vantaggi del Single Pair Ethernet
• Compatibile: la tecnologia Single Pair Ethernet permette di uniformare le comunicazioni basate sull'Ethernet dal sensore al cloud
• Pronta per il futuro: questa tecnologia è la chiave per l'industria 4.0 e l'Internet delle cose
• Flessibile: grazie all'estensione fino a 1000 m e alle proprietà di trasmissione fino a 1 Gbps può essere usata per molteplici applicazioni
• Innovativa: più leggera, richiede meno spazio e meno lavori di installazione
-
N. articolo:3123990010Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, T1-B, PVC, 1 m
-
N. articolo:3123990020Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, T1-B, PVC, 2 m
-
N. articolo:3123990030Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, T1-B, PVC, 3 m
-
N. articolo:3123990050Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, T1-B, PVC, 5 m
-
N. articolo:3123990100Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, T1-B, PVC, 10 m
-
N. articolo:3123990150Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, T1-B, PVC, 15 m
-
N. articolo:3123990400Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, T1-B, PVC, 40 m
-
N. articolo:2726060020Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto maschio diritto IP67, T1-B, PVC, 2 m
-
N. articolo:2726070020Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto maschio diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto maschio diritto IP67, T1-B, PVC, 2 m
-
Product ID:2726050020包装单位:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, T1-B, PVC, 2 m
-
N. articolo:2726050050Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, T1-B, PVC, 5 m
-
N. articolo:2726050100Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, T1-B, PVC, 10 m
-
N. articolo:2726050150Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, T1-B, PVC, 15 m
-
N. articolo:2726050200Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, T1-B, PVC, 20 m
-
N. articolo:2726050400Confezione:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, T1-B, PVC, 40 m