Moduły komunikacyjne

Komunikacja szeregowa, przez CAN i CANopen® lub inteligentna z IO-Link

Sprawność komunikacji jest kluczem do nowoczesnych architektur automatyki. Moduły komunikacyjne u-remote firmy Weidmüller zapewniają kompleksową technikę łączeniową – od klasycznych interfejsów szeregowych po nowoczesne, zdecentralizowane rozwiązania oparte na magistrali polowej.

Moduł UR20 1COM 232 485 422 V2 umożliwia integrację urządzeń za pośrednictwem interfejsów RS232, RS485 lub RS422 oraz opcjonalnie obsługuje funkcję master protokołu Modbus RTU – co sprawia, że idealnie nadaje się do sprawdzonych rozwiązań w zakresie komunikacji przemysłowej. Brama UR20 1COM SAI PRO doskonale nadaje się do stosowania w trudnych warunkach lub w środowiskach zdecentralizowanych: łączy ona świat IP20 z maksymalnie 15 modułami magistrali podrzędnej zgodnymi z normą IP67 w układzie liniowym, co można również wykorzystywać w terenie.

Moduł I/O-Link Master UR20 4COM IO-Link V2 (zgodny ze specyfikacją V1.1.4) uzupełnia platformę u-remote o inteligentną technologię czujników. Dzięki czterem kanałom IO-Link (odporność na zwarcie; z pojedynczym kanałem i modułem diagnostyki) oraz obsłudze internetowego konfiguratora u-mation zapewnia łatwą parametryzację i integrację inteligentnych urządzeń terenowych.

Wreszcie moduły UR20 1COM CANopen (moduł menedżera CANopen®) oraz UR20 1COM CAN (urządzenie CAN z 29-bitowym identyfikatorem) umożliwiają kompleksową integrację lub podłączenie maksymalnie 16 uczestników sieci CAN/CANopen® – dzięki różnym trybom pracy, takim jak tryb menedżera lub tryb slave, a także internetowej konfiguracji i diagnostyce za pomocą konfiguratora u-mation.

Wszystkie te moduły razem tworzą elastyczną, skalowalną i przyszłościową architekturę automatyki: od wbudowanych czujników i zdecentralizowanych elementów wykonawczych aż po poziom sterowania – zapewniając wydajną integrację systemu i maksymalną przejrzystość na wszystkich poziomach.
Moduły komunikacyjne