Системы для ввода кабелей и компоненты
Помимо этого, мы предлагаем свою систему ввода кабелей Cabtite. Система Cabtite обеспечивает максимальную гибкость и экономию времени при проводке кабелей в распределительных шкафах, корпусах и механизмах – высокая плотность размещения в очень маленьком пространстве для предварительно собранных и несобранных кабелей.
-
항목 번호:2457660000패키징 단위:1 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод)
-
항목 번호:1772200000패키징 단위:50 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
-
항목 번호:1772210000패키징 단위:50 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
-
항목 번호:1909910000패키징 단위:50 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
-
항목 번호:1772220000패키징 단위:50 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
-
항목 번호:1772230000패키징 단위:25 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
-
항목 번호:1909920000패키징 단위:25 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
-
항목 번호:1772240000패키징 단위:10 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
-
Product ID:1909930000VPE:10 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
-
Product ID:1772250000VPE:10 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
-
Product ID:1909940000VPE:10 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
-
Product ID:1772260000VPE:5 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
-
Nr. produktu:1909950000Jedn. opak.:5 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
-
Nr. produktu:1772270000Jedn. opak.:5 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
-
Nr. produktu:1569060000Jedn. opak.:50 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
-
Nr. produktu:1569070000Jedn. opak.:50 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
-
Nr. produktu:1569080000Jedn. opak.:50 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
-
Nr. produktu:1569090000Jedn. opak.:50 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
-
№ продукта:1569100000Упаковочная единица:25 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
-
№ продукта:1569110000Упаковочная единица:25 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная