B2CF 3.50/180FZE
el estándar consolidado para la conexión de señales marca la pauta. Máxima densidad de conexión en el menor espacio posible – el B2CF de dos pisos marca las pautas en cuanto a la conexión de campo de cables para sensores convencionales de hasta 1,5 mm². Este conector cubre el vacío existente hasta el momento ofreciendo más funciones en menos espacio.
El resultado es una solución para cables industriales convencionales en el paso de 1,75 mm con unas dimensiones un 30% inferiores a las de cualquier propuesta similar con paso de 2,5 – y que además ofrece el 100% resistencia que podemos encontrar en los conectores con paso de 3,5 mm.
Compacto y seguro:
un método fiable de conexión por cable:No requiere mantenimiento gracias a la tecnología PUSH IN
Conector macho seguro:protección táctil segura
Una conexión fiable para uso en condiciones extremas:palanca de liberación
Preparado para el futuro:materiales aislantes sin halógenos
Etiquetado fiable:marcador de pines de gran tamaño
Instalación segura:codificación práctica
Las principales ventajas para su aplicación:
Eficiencia– la mayor densidad de componentes en la placa de circuito.
Impermeable para uso industrial– tamaño mínimo con máxima resistencia.
Proceso optimizado– montaje automático y soldadura por reflujo; conexiones rápidas.
Fácil de usar– fijación segura y conexión de cables sin necesidad de herramientas.
Orientado a la aplicación: etiquetado sencillo y codificación fiable a pesar de las dimensiones compactas.
La miniaturización es mucho más que una mayor densidad funcional en un espacio reducido:
cada milímetro de tamaño reducido supone menos necesidad de espacio y también menores costes de instalación para el cliente.
-
N.º de artículo:3021360000Unidad de embalaje:54 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de polos: 10, 180°, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:3021370000Unidad de embalaje:66 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de polos: 12, 180°, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:3021380000Unidad de embalaje:54 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de polos: 14, 180°, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:3021390000Unidad de embalaje:48 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de polos: 16, 180°, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:2054720000Unidad de embalaje:24 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de polos: 36, 180°, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:3021400000Unidad de embalaje:48 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de polos: 18, 180°, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:3021410000Unidad de embalaje:42 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de polos: 20, 180°, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:3021420000Unidad de embalaje:36 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de polos: 22, 180°, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:3021480000Unidad de embalaje:36 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de polos: 24, 180°, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Caja