BUL 10.16HP/180
OMNIMATE Power BU / SU 10.16HP - klasa mocy 50 kVA
Więcej prądu więcej mocy.
Dzisiejsza wysoka klasa wtykowych złączy mocy systemu OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP, dzięki wysoko obciążalnemu systemowi styków, umożliwia wtykowy przesył energii przy możliwie największych rezerwach obciążenia. HP oznacza High Performance, co charakteryzuje się ciągłą wysoką temperaturą użytkową do 120 °C. Dopasowane wtykowe rozwiązanie dla wszystkich aplikacji, które muszą spełniać wymagania 600 V UL lub 1.000 V (IEC) do 76 A (IEC) i 54 A (UL).
Więcej prądu więcej mocy.
Dzisiejsza wysoka klasa wtykowych złączy mocy systemu OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP, dzięki wysoko obciążalnemu systemowi styków, umożliwia wtykowy przesył energii przy możliwie największych rezerwach obciążenia. HP oznacza High Performance, co charakteryzuje się ciągłą wysoką temperaturą użytkową do 120 °C. Dopasowane wtykowe rozwiązanie dla wszystkich aplikacji, które muszą spełniać wymagania 600 V UL lub 1.000 V (IEC) do 76 A (IEC) i 54 A (UL).
-
Nr. produktu:1289010000Jedn. opak.:50 szt.
Złącze wtykowe do druku, listwa z gniazdami, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1289000000Jedn. opak.:50 szt.
Złącze wtykowe do druku, listwa z gniazdami, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1341270000Jedn. opak.:50 szt.
Złącze wtykowe do druku, listwa z gniazdami, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
Added to Your Shopping Cart