SVF 7.62HP/180F
Złącze męskie odwrócone o 180° z systemem PUSH IN do wykonywania połączeń przewodem 6 mm² z rastrem 7,62 jako „wariant trójkołnierzowy” do przepustów w obudowach. Odpowiednie do obudów ze ściankami o grubości maks. 2 mm. Idealne także jako rozwiązanie z zabezpieczeniem przed dotknięciem dla napięć wstecznych. Spełnia wymagania UL1059 600 V Klasa C oraz IEC 61800-5-1.
-
Nr. produktu:1060900000Jedn. opak.:50 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, PUSH IN, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1060910000Jedn. opak.:40 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, PUSH IN, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1060920000Jedn. opak.:30 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, PUSH IN, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1060930000Jedn. opak.:25 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, PUSH IN, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
Added to Your Shopping Cart