Female headers, solder connection
OMNIMATE Power BU / 10.16HP - 50 kVA-功率等级
电流越大,性能更高
现有联接器系统中的顶级产品 - OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP。拥有非常牢固的接触系统,是一款负载能力最强的插拔式动力传输装置。HP 代表卓越性能 - 能长期承受 120°C 高温。这款可定制的插拔式产品适用于所有符合 600 V UL 或 1000 V (IEC) 及 76 A (IEC) 和 54 A (UL) 标准的应用场合。
电流越大,性能更高
现有联接器系统中的顶级产品 - OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP。拥有非常牢固的接触系统,是一款负载能力最强的插拔式动力传输装置。HP 代表卓越性能 - 能长期承受 120°C 高温。这款可定制的插拔式产品适用于所有符合 600 V UL 或 1000 V (IEC) 及 76 A (IEC) 和 54 A (UL) 标准的应用场合。
-
商品编号:1341270000包装单位:50 PC
PCB 接插件, 反向插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 10.16 mm, 回路数: 3, 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀银, 黑色, 盒装
-
商品编号:1289000000包装单位:50 PC
PCB 接插件, 反向插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 10.16 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀银, 黑色, 盒装
-
商品编号:1289010000包装单位:50 PC
PCB 接插件, 反向插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 10.16 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀银, 黑色, 盒装
Added to Your Shopping Cart