Prensaestopas
Para uso combinado con las cajas se dispone de prensaestopas con protección IP54 hasta IP69K que, en función de la utilización prevista, se pueden emplear en aplicaciones industriales estándar, aplicaciones EMC o en zonas con riesgo de explosión, al contar con las homologaciones necesarias. Los prensaestopas Klippon® con certificación Ex permiten también conectar refuerzos trenzados y apantallados, con y sin revestimiento de plomo, así como conectar cables de acero y cables y conductores de lámina de acero. Estos dispositivos pueden soportar temperaturas entre -60 °C y +180 °C.
Dependiendo de la serie de prensaestopas y del ámbito de aplicación, los prensaestopas, los tapones y tornillos de cierre, los adaptadores, los elementos de compensación de la presión y los accesorios están fabricados y certificados según los requisitos de las normas siguientes:
- IEC/EN 60423 (rosca métrica)
- IEC/EN 40430 (rosca PG y NPT)
- IEC/EN 60079-0 (directiva ATEX general)
- IEC/EN 60079-1 (directiva ATEX Ex d)
- IEC/EN 60079-7 (directiva ATEX Ex e)
- IEC/EN 60079-11 (directiva ATEX Ex i)
- IEC/EN 62444 (construcción y diseño)
- IEC/EN 60529 (tipo de protección IP)
-
N.º de artículo:2457660000Unidad de embalaje:1 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar)
-
N.º de artículo:1772200000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772210000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1909910000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772220000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772230000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
Produkt ID:1909920000Packaging unit:25 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772240000Unidad de embalaje:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1909930000Unidad de embalaje:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772250000Unidad de embalaje:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1909940000Unidad de embalaje:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772260000Unidad de embalaje:5 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1909950000Unidad de embalaje:5 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772270000Unidad de embalaje:5 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1569060000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1569070000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1569080000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1569090000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1569100000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1569110000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado