保护 24V 电源和电流回路的组合式模块

提供综合保护, 用于环路电流 0(4) ... 20 mA 和 24 VDC 电源电压
• 采用III级电涌保护 (IEC 61643-11)保护 24V 电源
• 拔插式保护模块, 采用拔插不间断中性阻抗
• 可根据安装标准IEC 62305 / IEC 61643-22使用 (D1、C1、 C2 以及C3)
• 集成PE接地线,安全放电达20 kA (8/20 μs), 对PE安全放电为 2.5 kA (10/350 μs)。
保护 24V 电源和电流回路的组合式模块