SUZ 10.16HP 180DF AG
OMNIMATE Power BU / SU 10.16HP - klasa mocy 50 kVA
Więcej prądu więcej mocy.
Dzisiejsza wysoka klasa wtykowych złączy mocy systemu OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP, dzięki wysoko obciążalnemu systemowi styków, umożliwia wtykowy przesył energii przy możliwie największych rezerwach obciążenia. HP oznacza High Performance, co charakteryzuje się ciągłą wysoką temperaturą użytkową do 120 °C. Dopasowane wtykowe rozwiązanie dla wszystkich aplikacji, które muszą spełniać wymagania 600 V UL lub 1.000 V (IEC) do 76 A (IEC) i 54 A (UL).
Więcej prądu więcej mocy.
Dzisiejsza wysoka klasa wtykowych złączy mocy systemu OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP, dzięki wysoko obciążalnemu systemowi styków, umożliwia wtykowy przesył energii przy możliwie największych rezerwach obciążenia. HP oznacza High Performance, co charakteryzuje się ciągłą wysoką temperaturą użytkową do 120 °C. Dopasowane wtykowe rozwiązanie dla wszystkich aplikacji, które muszą spełniać wymagania 600 V UL lub 1.000 V (IEC) do 76 A (IEC) i 54 A (UL).
-
Nr. produktu:2838110000Jedn. opak.:25 PC
PCB plug-in connector, male plug, 10.16 mm, Number of poles: 4, 180°, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 16 mm², Box
-
Nr. produktu:2838130000Jedn. opak.:20 PC
PCB plug-in connector, male plug, 10.16 mm, Number of poles: 6, 180°, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 16 mm², Box
-
Nr. produktu:2838060000Jedn. opak.:40 PC
PCB plug-in connector, male plug, 10.16 mm, Number of poles: 2, 180°, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 16 mm², Box
-
Nr. produktu:2838120000Jedn. opak.:20 PC
PCB plug-in connector, male plug, 10.16 mm, Number of poles: 5, 180°, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 16 mm², Box
-
Nr. produktu:2838070000Jedn. opak.:30 PC
PCB plug-in connector, male plug, 10.16 mm, Number of poles: 3, 180°, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 16 mm², Box
Added to Your Shopping Cart