特性
版本 | 交流电充电电缆, 联接方式 - 充电站: 类型 2, 联接方式 - 车辆: 类型 2, 充电功率,最大值: 22 kW, 相数: 3, 额定电流: 32 A, 电缆长度: 5 m, 电缆规格: 定期 |
订货号 | 2754390000 |
类型 | CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG |
GTIN (EAN) | 4050118899108 |
数量 | 1 PC |
直径 | 16.8 mm |
净重 | 3,380 g |
存储温度 | -40 °C...70 °C |
存放温度下的湿度 | 5 - 95% 相对湿度 |
工作温度 | -30 °C...50 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |
最低存放温度. | -40 °C |
最低操作溫度 | -30 °C |
最大储存相对湿度 | 95 % |
最高存放温度 | 70 °C |
最高操作温度 | 50 °C |
电缆颜色 | 黑色 |
电缆长度 | 5 m |
电缆规格 | 定期 |
联接方式 - 充电站 | 类型 2 |
联接方式 - 车辆 | 类型 2 |
插头颜色 |
黑色
深灰色 |
ROHS | 一致 |
核准 |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 EN 50620 |
认证/证书/一致性声明 |
[Warranty Weidmüller e-mobility products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311435)
[Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311436) |
技术文档 | [Drawing charging cable](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319567) |
用户文档 |
[Safety notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_174996)
[Safety notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199829) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:2875220000包装单位:1 PC
Wallbox, 三相 (400 V) 电网连接时的最大充电能力为 11 kW,最大电流 16 A, 2 型插座, 移动应用程序, RFID/NFC
-
商品编号:2863080000包装单位:1 PC
Wallbox, 三相 (400 V) 电网连接时的最大充电能力为 22 kW,最大电流 32 A, 2 型插座, 移动应用程序
-
商品编号:2875230000包装单位:1 PC
Wallbox, 三相 (400 V) 电网连接时的最大充电能力为 22 kW,最大电流 32 A, 2 型插座, 移动应用程序, RFID/NFC
-
商品编号:2863070000包装单位:1 PC
Wallbox, 三相 (400 V) 电网连接时的最大充电能力为 11 kW,最大电流 16 A, 2 型插座, 移动应用程序
-
商品编号:2875270000包装单位:1 PC
Wallbox, 三相 (400 V) 电网连接时的最大充电能力为 22 kW,最大电流 32 A, 2 型插座, 移动应用程序, RFID/NFC, 自动充电
-
商品编号:2875260000包装单位:1 PC
Wallbox, 三相 (400 V) 电网连接时的最大充电能力为 11 kW,最大电流 16 A, 2 型插座, 移动应用程序, RFID/NFC, 自动充电
-
商品编号:2875200000包装单位:1 PC
Wallbox, 1 相 (230 V) 电网连接时的最大充电能力为 7.4 kW,最大电流 32 A, 2 型插座, 移动应用程序
电动汽车充电解决方案充电站壁挂式智能 AC