特性
版本 | CableLine, 导线及电缆标记号, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, 黄色 |
订货号 | 1568241056 |
类型 | CLI C 02-3 GE/SW Ä CD |
GTIN (EAN) | 4032248445257 |
数量 | 500 PC |
深 | 3.5 mm |
深度 (英寸) | 0.138 inch |
高度 | 3 mm |
高度 (英寸) | 0.118 inch |
宽度 | 3.4 mm |
宽度 (英寸) | 0.134 inch |
净重 | 0.06 g |
工作温度范围 | -30...80 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
卤素 | 是 |
宽度 | 3.4 mm |
工作温度范围 | -30...80 °C |
打印 | Ä |
打印工艺 | 热成型 |
打印方向 | 水平 |
打印标志 | 大写字母 |
打印类型 | 标准 |
打印颜色 | 黑色 |
推荐使用的工业 |
流程
机械制造 |
最大工作温度 | 80 °C |
最大绝缘直径 | 3 |
最小工作温度 | -30 °C |
材料 | PVC, 软的, 无镉 |
材料颜色(阻抗编码) | 4 |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每种组合对应的标识牌数 | 1 卷式 = 导线及电缆标记号 |
类型 | CD |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 黄色 |
卤素 | 是 |
导线压接面积 | 0.2 - 1.5 mm² |
导线外径 | 1.3 - 3 mm |
最大压接面积 | 1.5 mm² |
最大电缆外径 | 3 mm |
最小压接面积 | 0.2 mm² |
最小电缆外径 | 1.3 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1568241056) |
产品更改通知 |
[49687](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[49688](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 一致 |