Caratteristiche
N. d’ordine | 2451091000 |
Tipo | HDC XX6A01 MMSRJ45-1000 |
GTIN (EAN) | 4050118767278 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 895 g |
Valori limite di temperatura | -40 °C ... 90 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Categoria | Cat. 6A |
Cicli di inserimento | \u2265 100 |
Codifica | Codificato X |
Corrente nominale | 0,5 A |
Grado di lordura | 2 |
Lunghezza del cavo | 10 m |
Numero di poli | 8 |
Resistenza contro l'isolamento | ≥ 108 Ω |
Superficie dei contatti | Au (oro) |
Tensione nominale | 50 V |
Tipo | Maschio |
Velocità di trasmissione | 10 Gbit/s |
Versione lato modulo | Maschio |
Versione lato opposto |
Maschio
diritto RJ45 |
Alogeni | No |
Codifica a colori |
bianco / arancione
arancione bianco / verde verde bianco / marrone marrone bianco / blu blu |
Colore della guaina | blu |
Diametro esterno |
|
Diametro esterno | 8.1 mm ± 0.5 |
Lunghezza del cavo | 10 m |
Materiale della guaina | Radox EM 104 |
Schermato | Sì |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_166359) |
Cataloghi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Conforme |