特性
版本 | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.25 mm² |
订货号 | 7789330030 |
类型 | PAC-MICR-RV36-V0-3M |
GTIN (EAN) | 4099986630581 |
数量 | 1 PC |
净重 | 695 g |
存储温度 | -10...60 °C |
工作温度 | -10...50 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
PLC 侧接联接器 | SCHNEIDER TSX BLZ L01 35P |
导线压接面积 | 0.25 mm² |
接口联接器 | WEIDMUELLER RSV 36P MALE |
最小回路数 | 36 回路 |
材料 | PVC |
电缆 | 电缆 LiYY |
电缆外径 | 11.2 - 1 mm |
电缆长度 | 3 m |
适用于 | 数字信号 |
导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m |
导线电阻 | ≤ 80 mΩ/m |
导线载流能力 | 300 pF/m |
最大总电流 | 3 A |
每路允许的最大电流 | 1 A |
耐压测试 | 1 KV/1s |
额定电压 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |