特性
版本 | 可现场安装的接插件, M12, 针式 直 |
订货号 | 2664790000 |
类型 | SAISC-WDF-D-18/28-4/9CG |
GTIN (EAN) | 4050118765243 |
数量 | 1 PC |
净重 | 19.5 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
回路数 | 4 |
外壳基本材料 | CuZn |
外壳温度范围 | -40 … +85 ° C |
屏蔽连接 | 是 |
插拔次数 | ≥ 500 |
插针镀层 | 镀金的 |
最大压接面积 | 0.75 mm² |
最大电缆直径 | 9 mm |
最小压接面积 | 0.08 mm² |
最小电缆直径 | 4 mm |
污染等级 | 3 |
编码 | D-编码 |
联接类型 | 冷压联接 |
螺纹环材料 | 锌压铸 |
连接点截面积, 最大值 | 0.75 mm² |
连接点截面积, 最小值 | 0.08 mm² |
防护等级 | IP67 |
额定电压 | 50 V |
额定电流 | 4 A |
回路数 | 4 |
端口1 | M12 |
端口 2 | 压接 |
外壳基本材料 | CuZn |
联接螺纹 | M12 |
插针镀层 | 镀金的 |
防护等级 | IP67 |
插拔次数 | ≥ 500 |
额定电压 | 50 V |
连接器标准 | IEC 61076-2-101 |
抗冲击和抗振保护根据 |
DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
DIN EN 61373 Class 1B** |
轨道车防火 | According to EN 45545, HL1 - HL3 |
连接器标准 | IEC 61076-2-101 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188679) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2664790000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | 一致 |