特性
版本 | 接口, RS, 2 x KS (40P), LM2NZF 5.08mm |
订货号 | 1371370000 |
类型 | TBY-RS-UNIV-SP-2KS-Z |
GTIN (EAN) | 4050118207149 |
数量 | 1 PC |
深 | 65 mm |
深度 (英寸) | 2.559 inch |
高度 | 109 mm |
高度 (英寸) | 4.291 inch |
宽度 | 112 mm |
宽度 (英寸) | 4.409 inch |
净重 | 202 g |
存储温度 | -40...85 °C |
工作温度 | -25...70 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f9d70a48-3ece-4d71-ba78-a0d617266ffc |
每个通道的LED状态显示 | 不 |
每个通道的分隔 | 无 |
测试点类型 | 焊片 |
开关 | No |
通过通道保险 | 否 |
供电电压LED状态 | 不 |
电源熔丝 | 否 |
回路数(控制侧) | 40 回路插头 |
控制侧的接口 | 2 x KS (40P) |
现场侧连接 | LM2NZF 5.08mm |
工作电压 | 50V AC / 70V DC |
物体的最大电流 | 1 A |
每个通道的最大电流 | 1 A |
额定电压 | < 50 V AC |
过压等级 | III |
污染等级 | 2 |
脉冲电压测试 | 0.8 kV |
隔离测试交流电压 | 0.35 kV |
剥线长度 | 7.5 mm |
最大压接面积 | 2.5 mm² |
最大压接面积,带塑料套的绝缘端头 | 1.5 mm² |
最大导线截面, AWG | AWG 14 |
最小压接面积 | 0.13 mm² |
最小电线截面, AWG | AWG 24 |
硬导线,最大压接面积 H05(07) V-U | 2.5 mm² |
硬导线,最小压接面积 H05(07) V-U | 0.2 mm² |
联接类型 | 弹片联接 |
软导线带管状端头,最大压接面积 | 1.5 mm² |
软导线带管状端头,最小压接面积 | 0.25 mm² |
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K | 1.5 mm² |
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K | 0.2 mm² |
联接类型 | 弹片联接 |
最小压接面积 | 0.13 mm² |
最大压接面积 | 2.5 mm² |
硬导线,最小压接面积 H05(07) V-U | 0.2 mm² |
硬导线,最大压接面积 H05(07) V-U | 2.5 mm² |
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K | 0.2 mm² |
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K | 1.5 mm² |
软导线带管状端头,最小压接面积 | 1.5 mm² |
软导线带管状端头,最小接线面积 | 0.25 mm² |
带塑料套的管状端头,最大值 | 1.5 mm² |
导线截面, 最小AWG | AWG 14 |
导线截面, 最大AWG | AWG 24 |
剥线长度 | 7.5 mm |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ETIM 10.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-52 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |