特性
订货号 | 2820220000 |
类型 | WIL-LWXXXX-5700D024-145SXX0.3BM12GXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675346036 |
数量 | 1 PC |
深 | 40 mm |
深度 (英寸) | 1.575 inch |
高度 | 8 mm |
高度 (英寸) | 0.315 inch |
宽度 | 145 mm |
宽度 (英寸) | 5.709 inch |
净重 | 226 g |
工作温度 | -20 - 60°C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
EPREL 注册编号 | 1323410 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
电缆材料 | PUR |
护套颜色 | 黑色 |
电缆长度 | 0.3 m |
类型 | 针式 直 |
联接螺纹 | M12 |
编码 | A 编码 |
拧紧力矩矩 | 0.8 Nm |
布线 | 4 针(黑色线股)控制白色 LED,3 针(蓝色线股) |
额定电压 | 24 V DC |
额定电流 | 0.16 A |
功率 | 3.9 W |
可调光 | 是 |
LED 模块形状 | 矩形 |
根据 UL 推荐的电源使用等级 | NEC 等级 2 |
联接类型 | 预装配电缆 |
车辆电子设备 | 不 |
LED 数量 | 21 |
色温 (CCT) |
5700K
Cold white |
弱电流 | 370 lm |
发射角 | 40 ° |
照度级 | 129 lux |
工作寿命 | 60.000 h |
安装方式 | 螺钉安装 |
钻孔间距 | 130 mm |
抗冲击力 | IK05 |
防护等级 | IP67 |
效能等级 (依据欧盟 874/2012 号法令) | F |
外壳基本材料 | 硬质阳极氧化铝 |
灌注混合物 | PUR V0 |
螺纹环材料 | PA |
端盖材料 |
锌压铸
镀镍 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303630) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2820220000) |
用户文档 | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | 一致 |