Caratteristiche
N. d’ordine | 2899390000 |
Tipo | WIL-LXXXX-RXPS-5700-1040-M12X-X0 |
GTIN (EAN) | 4064675906445 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 40 mm |
Profondità (pollici) | 1,575 inch |
Posizione verticale | 42 mm |
Altezza (pollici) | 1,654 inch |
Larghezza | 1.040 mm |
Larghezza (pollici) | 40,945 inch |
Peso netto | 1.432 g |
Temperatura d'esercizio | -20 - 45°C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b1b97d04-507a-4265-bbfb-4e884ff5d5a9 |
Materiale base della custodia | alluminio anodizzato rigido |
Il modulo LED è collegabile | No |
Versione | Connettore maschio, diritto |
Numero di poli | 5 |
Codifica | Codificato A |
Filettatura del collegamento | M12 |
Cablaggio |
Perno 1: bianco LED bianco 24V DC
Perno 2: NC Perno 3: GND(-) Perno 4: NC Perno 5: NC |
Tensione nominale | 24 V DC |
Corrente nominale | 1108.3 mA |
Potenza | 26.6 W |
Dimmerabile | Sì |
Dispositivo elettronico su materiale rotabile | Nessuno |
Tipo di collegamento | Connettore a innesto |
Colore spia (CCT) |
5700K
White |
Corrente spia | 2.719 lm |
Angolo di emissione | 100 ° |
Livello di illuminazione | 1.076 lux |
Durata in servizio | 60.000 h |
Tipo di montaggio | Montaggio vite |
Distanza foro | 1.070 mm |
Grado di protezione | IP67 |
Materiale di copertura LED | ESG |
Materiale base della custodia | alluminio anodizzato rigido |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293246) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2899390000) |
Documentazione utente |
[AINST-WIL-L GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_294280)
[WIL-L Demontage](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314436) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Omologazioni |    |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° certificato (cURus) | E354496 |
Accessori
-
N. articolo:9457340200Confezione:1 Pezzo
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 2 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
-
N. articolo:9457340100Confezione:1 Pezzo
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 1 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
-
N. articolo:9457340300Confezione:1 Pezzo
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 3 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
-
N. articolo:9457250000Confezione:1 Pezzo
Connettore collegabile al campo, M12
-
N. articolo:9457911000Confezione:1 Pezzo
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 5, 10 m, Connettore femmina diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
-
N. articolo:9457910150Confezione:1 Pezzo
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 5, 1.5 m, Connettore femmina diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
-
N. articolo:9457910300Confezione:1 Pezzo
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 5, 3 m, Connettore femmina diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
-
N. articolo:9457910500Confezione:1 Pezzo
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 5, 5 m, Connettore femmina diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No