SubstationLine series
The SubstationLine includes Ethernet switches complying with the IEC 61850-3 and IEEE 1613 standards, making them robust enough for operation in harsh environments. The family includes variants for mounting on DIN rails and in 19" racks.
All products have a redundant power supply to ensure reliability in critical environments. The new family ranges from managed Fast Ethernet switches to 10-Gigabit Ethenet products with all the necessary features to operate according to the most demanding requirements.
- DIN-rail and 19” rack variants
- IEC 61850-3 and IEEE 1613 compliance
- PRP/HSR support according to Clause 4/Clause 5 of IEC 62439-3
- MMS server based on bridge model defined in IEC 61850-90-4
- Redundant power supply modules in all models
- Wide operating temperature range of -40°C up to 85°C
- Modular switch version with high flexibility in number and type of ports
- Fast/Gigabit/10-Gigabit interfaces
- Layer 3 models for hardware supported routing between up to 28 IP-subnets
-
Tuotteen tunnus:2778950000VPE:1 Штука
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2778960000VPE:1 Штука
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2778970000VPE:1 Штука
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: 8 x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2778980000VPE:1 Штука
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: 8 x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2778990000VPE:1 Штука
Layer 2 Network Switch, Крепеж в стойку 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x комбинированные порты (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2779000000VPE:1 Штука
Layer 2 Network Switch, Крепеж в стойку 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x комбинированные порты (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2779010000VPE:1 Штука
Layer 2 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2779020000VPE:1 Штука
Layer 2 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2875580000VPE:1 Штука
Layer 3 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2875590000VPE:1 Штука
Layer 3 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2985050000VPE:1 Штука
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 2x комбинированные порты (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2779210000VPE:1 Штука
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, Gigabit Ethernet/10-Gigabit Ethernet, Количество портов: 2x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C
-
Tuotteen tunnus:2779200000VPE:1 Штука
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, Gigabit Ethernet, Количество портов: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2779220000VPE:1 Штука
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, Gigabit Ethernet/10-Gigabit Ethernet, Количество портов: 4x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C
-
Tuotteen tunnus:2779170000VPE:1 Штука
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, Fast Ethernet, Количество портов: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2779160000VPE:1 Штука
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, Fast Ethernet, Количество портов: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2779190000VPE:1 Штука
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, Fast Ethernet, Количество портов: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2779180000VPE:1 Штука
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, Fast Ethernet, Количество портов: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2779140000VPE:1 Штука
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 8 x RJ45, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2779150000VPE:1 Штука
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C