ValueLine series
- 5에서 16개 포트의 다양한 범위의 제품
- 기가비트 이더넷용 제품
- 2개의 이중화 전원 입력 12/24/48 V DC
- 구리 및 광섬유 인터페이스 포함 모델(멀티모드 및 싱글모드)
- 광범위한 승인 획득: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX Zone 2, DNV-GL
-
ID výrobku:1241270000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
-
ID výrobku:1286860000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:1241280000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
-
ID výrobku:1286870000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:1241000000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
-
ID výrobku:1286590000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C