Vlastnosti
Verze | Bočnice Oblázkově šedá, Koncová deska na obou stranách, Šířka: 12.3 mm |
Objednací číslo | 8320300000 |
Typ | AP 80 GR |
EAN | 4008190881153 |
Množství | 20 ks |
Výška | 20 mm |
Výška (v palcích) | 0,787 inch |
Šířka | 12,3 mm |
Šířka (v palcích) | 0,484 inch |
Čistá hmotnost | 3,35 g |
Izolační materiál | PA 66 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
Komparativní index sledování (CTI) | 600 ≤ CTI |
Barevný | Oblázkově šedá |
Barevný graf (podobné) | RAL 7032 |
Encapsulation option | Ne |
Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212833) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 7.0 | EC001031 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC002779 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |
ROHS | Shoda |