Vlastnosti
Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 6, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box |
Číslo objednávky | 2629770000 |
Typ | BLZ 7.62IT/06/180MF6 SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118633405 |
Množství | 50 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 630 V / 29 A / 0.08 - 4 mm² UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12 |
Balení | Box |
Stav objednávky | Přerušeno |
Hloubka | 23,4 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,921 inch |
Výška | 21,2 mm |
Výška (v palcích) | 0,835 inch |
Šířka | 53,34 mm |
Šířka (v palcích) | 2,1 inch |
Čistá hmotnost | 0 g |
REACH SVHC | / |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
Skupina produktů | OMNIMATE Power - řada BL/SL 7,62IT |
Typ připojení | Připojení v provozu |
Metoda připojení vodiče | Připojení s upínacím třmenem |
Rozteč v mm (P) | 7,62 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,3 " |
Směr výstupu vodiče | 180° |
Počet pólů | 6 |
L1 v mm | 45,72 mm |
L1 v palcích | 1,8 " |
Počet řad | 1 |
Množství řady kolíků | 1 |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP 20 |
Stupeň krytí |
IP20
plně nainstalované |
Objemový odpor | 5,00 mΩ |
Může být kódováno | Ano |
Délka odizolování | 7 mm |
Utahovací moment, min. | 0,4 Nm |
Utahovací moment, max. | 0,5 Nm |
Svěrný šroub | M 2,5 |
Standard hrotu šroubováku | DIN 5264 |
Cykly zapojování | 25 |
Zásuvná síla / pól, max. | 9,5 N |
Tažná síla / pól, max. | 8,5 N |
Izolační materiál | PBT |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Skupina izolačního materiálu | IIIa |
Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 200 |
Izolační síla | ≥ 10⁸ Ω |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | pocínované |
Struktura vrstev kontaktu konektoru | 4...8 µm Sn žárově pocínované |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -50 °C |
Provozní teplota, max. | 100 °C |
Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C |
Teplotní rozsah, instalace, max. | 100 °C |
Upínací rozsah, min. | 0,08 mm² |
Upínací rozsah, max. | 4 mm² |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 28 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
Pevné, min. H05(07) V-U | 0,08 mm² |
Pevné, max. H05(07) V-U | 4 mm² |
Pružné, min. H05(07) V-K | 0,08 mm² |
Pružné, max. H05(07) V-K | 4 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0,2 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. | 2,5 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. | 0,2 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. | 2,5 mm² |
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,4 mm |
Upínatelný vodič |
|
Referenční text |
Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí. |
testováno podle normy |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 29 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 26,5 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 25 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 23 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 630 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 500 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 400 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 4 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 6 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 6 kV |
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu | 3 x 1 s se 180 A |
Povrchová vzdálenost, min. | 11,3 mm |
Vzdušná vzdálenost, min. | 9,8 mm |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 600 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) | 20 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA) | 20 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) | 5 A |
Průřez vodiče AWG, min. | AWG 20 |
Průřez vodiče AWG, max. | AWG 12 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 600 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 20 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) | 20 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 5 A |
Průřez vodiče, AWG, min. | AWG 20 |
Průřez vodiče, AWG, max. | AWG 12 |
Balení | Box |
Délka VPE | 338 mm |
Šířka VPE | 130 mm |
Výška VPE | 33 mm |
Test: Trvanlivost značení |
|
Test: Nezapojení (není vyměnitelnost) |
|
Test: průřez připojitelný svorkami |
|
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů |
|
Test vytažení |
|
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Oznámení o změně produktu |
[20220208 Visual change Temporarily different color for connectors and accessories](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251161)
[20220208 Visuelle Änderung Vorübergehend anderer Farbton für Steckverbinder und Zubehör](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251162) |
Uživatelská dokumentace | [QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78426) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |