BLZF 3.50/16/180F SN BK BX

Tento výrobek již nebude k dispozici.

Alternativní výrobek: 2537970000

Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 16, 180°, Připojení s kotevní svorkou, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Box

ID výrobku 1691250000

Osvědčení

Schválení
ROHS
UL File Number Search
Č. osvědčení (UR)

Všeobecné objednací údaje

Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Množství
Údaje výrobku
Balení
Stav objednávky
Poslední datum objednávky
Alternativní výrobek

Rozměry a hmotnosti

Hloubka
Hloubka (v palcích)
Výška
Výška (v palcích)
Šířka
Šířka (v palcích)
Čistá hmotnost

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS
REACH SVHC

Systémové parametry

Skupina produktů
Typ připojení
Metoda připojení vodiče
Rozteč v mm (P)
Rozteč v palcích (P)
Směr výstupu vodiče
Počet pólů
L1 v mm
L1 v palcích
Počet řad
Množství řady kolíků
Jmenovitý průřez
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
Stupeň krytí
Objemový odpor
Může být kódováno
Délka odizolování
Utahovací moment (příruba šroubu), min.
Utahovací moment (šroubová příruba), max.
Hrot šroubováku
Standard hrotu šroubováku
Cykly zapojování
Maximální zapojovací síla na jeden pól
Tažná síla na jeden pól, max.
Utahovací moment

Údaje o materiálu

Izolační materiál
Barevný
Barevný graf (podobné)
Skupina izolačního materiálu
Komparativní index sledování (CTI)
Odpor izolace
Klasifikace hořlavosti UL 94
Materiál kontaktu
Povrch kontaktu
Struktura vrstev kontaktu konektoru
Skladovací teplota, min.
Skladovací teplota, max.
Provozní teplota, min.
Provozní teplota, max.
Teplotní rozsah, instalace, min.
Teplotní rozsah, instalace, max.

Vodiče vhodné k připojení

Průřez vodiče (jmenovité připojení), min.
Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.
Průřez propojení AWG, min.
Průřez propojení AWG, max.
Pevné, min. H05(07) V-U
Pevné, max. H05(07) V-U
Pružné, min. H05(07) V-K
Pružné, max. H05(07) V-K
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
Vnější průměr (izolace), max.
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø
Upínatelný vodič
Referenční text

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy
Jmenovitý proud při minimálním počtu pólů (Tu = 20 °C)
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
Jmenovitý proud při maximálním počtu pólů (Tu = 40 °C)
Jmenovité napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění II/2)
Jmenovité napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/2)
Jmenovité napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/3)
Stanovené rázové napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění II/2)
Stanovené rázové napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/2)
Stanovené rázové napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/3)
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu

Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
Průřez vodiče AWG, min.
Průřez vodiče AWG, max.
Odkaz na hodnoty pro schválení

Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (UR)
Č. osvědčení (UR)
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
Průřez vodiče, AWG, min.
Průřez vodiče, AWG, max.
Odkaz na hodnoty pro schválení

Balení

Balení
Délka VPE
Šířka VPE
Výška VPE

Typové testy

Test: Trvanlivost značení
Test: průřez připojitelný svorkami
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů
Test vytažení

Důležitá poznámka

IPC shoda
Poznámky

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0