BVFL 7,62HP/180
180° konektor samice se systémem připojení PUSH IN s nastavitelným akčním členem (posunovačem) pro kabeláž na místě, 6 mm² s roztečí 7,62. Splňuje požadavky UL 1059 600 V třídy C a IEC 61800-5-1. Také ideální jako dotykově bezpečné řešení výstupního výkonu. Samozamykací středová příruba, kterou lze volitelně také přišroubovat, snižuje požadavky na prostor o jednu rozteč v porovnání s běžnými řešeními. Varianty: bez příruby, vnější příruba, středová příruba s připínacím mechanismem a volitelně přídavné šroubové připevnění
-
ID výrobku:2548870000Obalová jednotka:120 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 2, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:2548880000Obalová jednotka:84 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 3, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:1547520000Obalová jednotka:60 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 4, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:2548890000Obalová jednotka:48 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 5, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
Added to Your Shopping Cart