控制电气柜照明
安全玻璃与铝制外壳构成坚固结构,确保卓越的防护性能(IP67 防护等级)。
该系列提供多种色温(开尔文等级)及色彩版本,适用于广泛的应用场景。
可选配 M12 连接器,便于安装。得益于其低功耗特性,仅需 0.5 A 直流电源配合 24 V 电压即可稳定运行。
-
商品编号:2821270000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 145 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: 不带
-
商品编号:2821260000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 145 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: M12
-
商品编号:2821360000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 860 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: 不带
-
商品编号:2796070000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 860 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: M12
-
商品编号:2821280000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 350 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: M12
-
商品编号:2821290000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 350 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: 不带
-
商品编号:2633840000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 450 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: M12
-
商品编号:2821300000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 450 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: 不带
-
商品编号:2821310000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 555 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: M12
-
商品编号:2821320000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 555 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: 不带
-
商品编号:2680950000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 240 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: 不带
-
商品编号:2633830000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 240 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: M12
-
商品编号:2821350000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 765 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: 不带
-
商品编号:2821340000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 765 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: M12
-
商品编号:2821330000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 655 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: 不带
-
商品编号:2550650000包装单位:1 PC
LED 模块, 2700K, Warm white, 宽度: 655 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: M12
-
商品编号:2732860000包装单位:1 PC
LED 模块, 4000K, Neutral white, 宽度: 555 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: M12
-
商品编号:2732940000包装单位:1 PC
LED 模块, 4000K, Neutral white, 宽度: 555 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: 不带
-
商品编号:2732910000包装单位:1 PC
LED 模块, 4000K, Neutral white, 宽度: 240 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: 不带
-
商品编号:2770730000包装单位:1 PC
LED 模块, 4000K, Neutral white, 宽度: 240 mm, 输入电压: 24 V DC ± 10%, IP67, 预装配电缆, 联接螺纹: 不带