TERMOPTO
Во многих областях применения необходимо, чтобы реле для разделения потенциалов и регулировки сигналов выполняли свои задачи постоянно и без ошибок. Вместо подверженных износу электромеханических устройств все чаще используются не требующие обслуживания твердотельные реле с интегрированным разделением потенциалов. Твердотельные реле TERMOPTO в формате клеммной колодки представляют собой отличное решение для простого и надежного разделения цифровых сигналов. Помимо своей чрезвычайно компактной конструкции, они отличаются системой подключения PUSH IN, вставными перекрестными соединениями и оптимальным сочетанием цены и производительности. Твердотельные реле TERMOPTO обеспечивают экономию места на инструментальной панели, сокращают расходы по обслуживанию и значительно повышают эксплуатационную пригодность предприятий. Вы также можете упростить использование дополнительных принадлежностей, так как вам будут доступны различные компоненты – от перекрестных соединителей до средств маркировки – из портфолио Weidmüller.
• Обеспечивает разделение потенциалов без изнашивания и технического облуживания в компактном формате клеммной колодки
• Соответствующие дополнительные принадлежности от перемычек до средств маркировки
• Встроенная схема защиты подавителя для входов и выходов
-
№ продукта:8950760000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:8950770000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:8950860000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В AC ±20% , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:8950790000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 48…60 В DC ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:8950780000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:8950870000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 48…60 V AC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:8950800000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 110 V DC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:8950880000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 V AC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:8950810000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 220 V DC +10 % / -15 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:8950890000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 230 V AC +10 % / -20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:8950700000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:8950820000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В AC ±20% , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:8950710000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:8950730000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 48…60 В DC ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:8950720000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:8950830000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 48…60 V AC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
-
ID výrobku:8950740000VPE:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 110 V DC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:8950840000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 V AC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:8950750000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 220 V DC +10 % / -15 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:8950850000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 230 V AC +10 % / -20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение