Tulajdonságok
Változat | CableLine, Rögzítőtüske |
Rendelési szám | 0648300000 |
Típus | CLI RS 5 MDCLI C 1 |
GTIN (EAN) | 4008190010546 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 5 mm |
Mélység (coll) | 0,197 inch |
100 mm | |
Magasság (coll) | 3,937 inch |
Szélesség | 5 mm |
Szélesség (coll) | 0,197 inch |
Hossz | 100 mm |
Hossz, inch | 3,937 inch |
Nettó tömeg | 12 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Nem érintett |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227 |
Anyag | Acél |
Halogén | Igen |
Hossz | 100 mm |
Javasolt iparágak |
Folyamat
Berendezés |
Nyomtatott karakterek | Számok |
Nyomtatás típusa | Standard |
Szélesség | 5 mm |
Szín | ezüst |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Változat | MultiPack |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -30 °C |
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 1.5 - 4.5 mm² |
Halogén | Igen |
Vezeték külső átm. | 2.5 - 5.5 mm |
Vezeték külső átmérő, max. | 5,5 mm |
Vezeték külső átmérő, min. | 2,5 mm |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 4,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, min. | 1,5 mm² |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |