Vlastnosti
Verze | Označení vodičů a kabelů, 6.4 - 19.1 mm, 50.8 x 30.9 mm, Žlutá |
Číslo objednávky | 2437780000 |
Typ | HS 6.4-19.1/50 MM Y |
GTIN (EAN) | 4050118458039 |
Množství | 400 ks |
Hloubka | 0,77 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,03 inch |
Výška | 50,8 mm |
Výška (v palcích) | 2 inch |
Šířka | 30,9 mm |
Šířka (v palcích) | 1,217 inch |
Čistá hmotnost | 1,6 g |
Rozsah provozní teploty | -55...135 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barevný | Žlutá |
Doporučená odvětví |
Výrobní průmysl
Energie Výrobce zařízení Stroje |
Halogen | Ano |
kompatibilní tiskárna |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Materiál | Polyolefin |
Počet na roli | 400 |
Rozsah provozní teploty | -55...135 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 135 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C |
Tištěné znaky | bez |
Typ tisku | prázdný |
Šířka | 30,9 mm |
Doporučená teplota na smršťování | 90 °C |
Halogen | Ano |
Průřez připojeného vodiče | 16 - 70 mm² |
Průřez vodiče, max. | 70 mm² |
Průřez vodiče, min. | 16 mm² |
Rychlost smršťování | 3:1 |
Vnější prům. vodiče | 6.4 - 19.1 mm |
Vnější prům. vodiče, max. | 19,1 mm |
Vnější prům. vodiče, min. | 6,4 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2437780000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Shoda |